CSA
Zulassungs-ID: 13631EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| obere Etage | 600 V | 0,5 A | 26 - 10 | |
| untere Etage | 26 - 10 | |||
| Mehrleiteranschluss | 600 V | 0,5 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| obere Etage | 600 V | 0,5 A | 26 - 10 | |
| untere Etage | 26 - 10 | |||
| Mehrleiteranschluss | 600 V | 0,5 A | 26 - 14 | |
| D | ||||
| untere Etage | 26 - 10 | |||