UT 4-MT-P/P TMR - Messertrennklemme
3046172

Messertrennklemme, mit 180° gedrehtem Trennmesser und Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 57,8 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geprüft für Bahnanwendungen
Doppelter Brückenschacht ermöglicht individuelle Potenzialverteilung und Einspeisung