cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 6,3 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 6,3 A | 26 - 10 |
CCC
Zulassungs-ID: 2020322313000632CSA
Zulassungs-ID: 2725780Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
250 V | 6,3 A | 26 - 10 |