UT 6-MTL KNIFE-RD - Messertrennklemme
3046153

Messertrennklemme, mit Betätigungslasche, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kompakte Bauform und hohe Strombelastbarkeit von 20 A
Doppelter Brückenschacht ermöglicht individuelle Potenzialverteilung und Einspeisung