UT 6-MTL - Messertrennklemme
3046145

Messertrennklemme, mit Betätigungslasche, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Global anerkannt: weltweit bewährter Schraubanschluss
Wartungsfrei und vibrationssicher aufgrund des patentierten Reakdyn-Prinzips
Komfortable Auftrennung von Stromkreisen durch die implementierten Hebeltrennmesser
Platzersparnis und Flexibilität durch den Anschluss von zwei gleichen Leitern
Langzeitstabile Verbindungen bei Einsatz hochwertiger Materialien
Geringe Eigenerwärmung durch hohe Kontaktkräfte
Maximale Effizienz auf kleinstem Raum - dank einer integrierten Ebenenbrückung werden die Anschlüsse ebenenübergreifend verbunden