UT 4-MT-EX - Messertrennklemme
3046141

Messertrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für die Prozesstechnik geeignet durch Ex-nA-Zulassung
Doppelter Brückenschacht ermöglicht individuelle Potenzialverteilung und Einspeisung
Kompakte Bauform und hohe Strombelastbarkeit von 20 A