UT 4-TWIN-MT - Messertrennklemme
3046003

Messertrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Doppelter Brückenschacht ermöglicht individuelle Potenzialverteilung und Einspeisung
Kompakte Bauform und hohe Strombelastbarkeit von 20 A