Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UPBV 4/ 8 - Stecker
3045871

Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 8, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2- 6 mm2, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Brückbar mit den Standard-Brücken FBS ...
Stecker mit seitlicher Leiteranschlussrichtung
Die angeschlossenen Leiter können so platzsparend direkt in den Kabelkanal geführt werden