UT 4/ 1P BU - Durchgangsklemme
3045596

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraub- / Steckanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Beidseitig steckbare Klemmen sind verfügbar
Kompatibel zu den Standard UT Klemmen
Einheitliche, fingerberührsichere Steckzone