UPBV 2,5/12 - Stecker
3045512

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2- 4 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Brückbar mit den Standard-Brücken FBS ...
Großflächige Beschriftungsmöglichkeit
Praxisgerechte Kodiermöglichkeit
Die angeschlossenen Leiter können so platzsparend direkt in den Kabelkanal geführt werden