Steckerelement mittig, Gehäuse links mit Rastzapfen, rechts geöffnet ohne Deckel
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Mehrleiteranschluss | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Mehrleiteranschluss | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
| Mehrleiteranschluss | 600 V | 5 A | 26 - 16 | |