Steckerelement links, Gehäuse links ohne Rastzapfen, rechts geöffnet ohne Deckel
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 5 A | 26 - 16 |