UTTB 4 BU - Doppelstockklemme
3044791

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Doppelstockklemme mit Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Global anerkannt: weltweit bewährter Schraubanschluss
Wartungsfrei und vibrationssicher aufgrund des patentierten Reakdyn-Prinzips
Platzersparnis und Flexibilität durch den Anschluss von zwei gleichen Leitern
Langzeitstabile Verbindungen bei Einsatz hochwertiger Materialien
Geringe Eigenerwärmung durch hohe Kontaktkräfte
Maximale Effizienz auf kleinstem Raum - dank einer integrierten Ebenenbrückung werden die Anschlüsse ebenenübergreifend verbunden
Hohe Platzersparnis durch die kompakte Integration zweier getrennter Stromkreise in einer einzigen Klemme