UTTB 2,5-PE - Schutzleiter-Doppelstockklemme
3044665

Schutzleiter-Doppelstockklemme, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durch zwei Funktionsschächte je Etage können alle Aufgaben der Potenzialverteilung zeitsparend realisiert werden
Für eine gute Übersicht lässt sich jede Klemmstelle großflächig beschriften
Mit der vertikalen Brücke FBS-PV UT lassen sich die Etagen optional verbinden
Geprüft für Bahnanwendungen
Beispielsweise können mit Hilfe der über springenden Brückung zwei getrennte Potenziale aneinander vorbeigeführt werden