UTTB 2,5 BU - Doppelstockklemme
3044649

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Doppelstockklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Global anerkannt: weltweit bewährter Schraubanschluss
Wartungsfrei und vibrationssicher aufgrund des patentierten Reakdyn-Prinzips
Platzersparnis und Flexibilität durch den Anschluss von zwei gleichen Leitern
Langzeitstabile Verbindungen bei Einsatz hochwertiger Materialien
Geringe Eigenerwärmung durch hohe Kontaktkräfte
Maximale Effizienz auf kleinstem Raum - dank einer integrierten Ebenenbrückung werden die Anschlüsse ebenenübergreifend verbunden
Hohe Platzersparnis durch die kompakte Integration zweier getrennter Stromkreise in einer einzigen Klemme