UT 4-CB OG
-
Durchgangsklemme
3044610
Durchgangsklemme, mit herausbrechbarer Trennwand im Brückenschacht, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: orange
Produktdetails
Allgemein | Achtung! Zum Einsatz von Brücken muss die Wand am Brückenschacht entfernt werden. |
Produkttyp | Durchgangsklemme |
Produktfamilie | UT |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,02 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Abisolierlänge | 9 mm |
Lehrdorn | A4 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 26 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Nennstrom | 32 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt) |
Belastungsstrom maximal | 41 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 1000 V |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
Breite | 6,2 mm |
Deckelbreite | 2,2 mm |
Höhe | 47,7 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 55 mm |
Farbe | orange (RAL 2003) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Stoßspannungsprüfung | |
Prüfspannung Sollwert | 9,8 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kurzzeitstromfestigkeit 4 mm² | 0,48 kA |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 2,2 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
Umdrehungen | 135 |
Leiterquerschnitt/Gewicht | 0,2 mm² / 0,2 kg |
4 mm² / 0,9 kg | |
6 mm² / 1,4 kg | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Alterung | |
Temperaturzyklen | 192 |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-Pegel | 0,2g²/Hz |
Beschleunigung | 3,12g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 5g |
Schockdauer | 30 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3044610 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1111 |
GTIN | 4046356055499 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9,656 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 9,656 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | fa97e9a2-4a5c-446a-a84e-9c7703fca6e2 |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBS 2-6 - Steckbrücke 3030336
-
FBS 3-6 - Steckbrücke 3030242
-
FBS 4-6 - Steckbrücke 3030255
-
FBS 5-6 - Steckbrücke 3030349
-
FBS 6-6 - Steckbrücke 1008238
-
FBS 10-6 - Steckbrücke 3030271
-
FBS 20-6 - Steckbrücke 3030365
-
FBS 50-6 - Steckbrücke 3032224
-
FBSR 2-6 - Steckbrücke 3033715
-
FBSR 3-6 - Steckbrücke 3001594
-
FBSR 4-6 - Steckbrücke 3001595
-
FBSR 5-6 - Steckbrücke 3001596
-
FBSR 10-6 - Steckbrücke 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kurzschlussstecker 3033812
-
FBS 2-6 BU - Steckbrücke 3036932
-
FBS 3-6 BU - Steckbrücke 3036945
-
FBS 4-6 BU - Steckbrücke 3036958
-
FBS 5-6 BU - Steckbrücke 3036961
-
FBS 10-6 BU - Steckbrücke 3032198
-
FBS 20-6 BU - Steckbrücke 3032208
-
FBS 50-6 BU - Steckbrücke 3032211
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduzierbrücke 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Reduzierbrücke 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Reduzierbrücke 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Reduzierbrücke 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Reduzierbrücke 3047251
-
D-UT 2,5/10 - Abschlussdeckel 3047028
-
ATP-UT - Abteilungstrennplatte 3047167
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0829602
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Prüfadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Prüfadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Prüfadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Prüfadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Prüfadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Prüfadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Prüfadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Prüfadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Prüfadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Prüfadapter 3035983
-
PS-6 - Prüfstecker 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Prüfstecker 3038736
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
PAI-4-N GY - Prüfadapter 3032871
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schraubendreher 1212587
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg