UT 2,5-QUATTRO-PE - Schutzleiter-Reihenklemme
3044568

Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Diese Varianten sind als kompakte Potenzialverteiler einsetzbar
Geprüft für Bahnanwendungen