DNV
Zulassungs-ID: TAE00001S9CSA
Zulassungs-ID: 13631IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-63048cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
16 - 4 | ||||
C | ||||
16 - 4 | ||||
D | ||||
16 - 4 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40020167Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
76 A | 1,5 - 16 |
CSA
Zulassungs-ID: 13631ATEX
Zulassungs-ID: KEMA04ATEX2048UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 1,5 - 16 | |||
Nur starre Leiter | 1,5 - 25 |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
16 - 4 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0027UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 1,5 - 16 | |||
Nur starre Leiter | 1,5 - 25 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
16 - 4 |