DNV
Zulassungs-ID: TAE00001S9CSA
Zulassungs-ID: 13631cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425CSA
Zulassungs-ID: 13631ATEX
Zulassungs-ID: KEMA04ATEX2048UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Nur flexible Leiter | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
Nur starre Leiter | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 |
EAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0027UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Nur flexible Leiter | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
Nur starre Leiter | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 |
CCC
Zulassungs-ID: 2020322313000622UKCA-EX
Zulassungs-ID: DEKRA 21UKEX0304UcUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 65 A | 20 - 6 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 65 A | 20 - 6 |