ST 4/ 1P-PE - Zugfeder-Schutzleiterklemme
3042722

Querschnitt

Zugfeder-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, 1. Etage Anschluss links, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, 1. Etage Anschluss rechts, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kontur-und teilungsgleich zu den Grundklemmen
Geprüft für Bahnanwendungen