SC 4/ 2 - COMBI-Kupplung
3042450

COMBI-Kupplung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Standard-Zugentlastungen sind einsetzbar
Geprüft für Bahnanwendungen