SC 2,5-RZ/ 1-L - COMBI-Kupplung
3042214

Querschnitt
Rastermaß 5,2 mm
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: auf Montageplatte, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Mittels eines Rastzapfen lassen sich diese Kupplungen direkt in eine vorgebohrte oder gestanzte Montageplatte stecken
Eine Möglichkeit zur Direktmontage bieten die selbstkonfektionierbaren Typen
Für ein sicheres Verrasten müssen die Bohrungen gratfrei sein