SC 2,5/ 1-L BU - COMBI-Kupplung
3042191

Querschnitt
Rastermaß 5,2 mm
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geprüft für Bahnanwendungen
Die Kupplung wird hierbei direkt vor Ort anwendungsgerecht aus einpoligen Kupplungselementen zusammengerastet
Mit den selbstkonfektionierbaren ST-COMBI-Kupplungen ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann