SC 2,5/ 1-L BK
-
COMBI-Kupplung
3042189
COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Farbe: schwarz
Produktdetails
| Produkttyp | Klemmenkupplung |
| Polzahl | 1 |
| Rastermaß | 5,2 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,77 W |
| Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Lehrdorn | A3 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 28 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² |
| Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
| Nennstrom | 24 A |
| Belastungsstrom maximal | 24 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 500 V |
| Breite | 5,2 mm |
| Deckelbreite | 2,2 mm |
| Höhe | 37,2 mm |
| Tiefe | 21,8 mm |
| Rastermaß | 5,2 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
| Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
| Stoßspannungsprüfung | |
| Prüfspannung Sollwert | 7,3 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Kurzzeitstromfestigkeit 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
| Prüfspannung Sollwert | 1,89 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Ja |
| Befestigung auf dem Träger | |
| Tragschiene/Befestigungsauflage | Metallwand 6 mm |
| Prüfkraft Sollwert | 1 N |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Nadelflammenprüfung | |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schwingen/Breitbandrauschen | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut |
| Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
| ASD-Pegel | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Beschleunigung | 0,58g |
| Prüfdauer je Achse | 5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Schockform | Halbsinus |
| Beschleunigung | 5g |
| Schockdauer | 30 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C (max. Betriebstemperatur siehe Deratingkurve) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
| Montagehinweis | Für die einfache Verrastung der selbstkonfektionierbaren COMBI-Stecker- und Kupplungselemente wird die Verwendung eines Parallelpresswerkzeugs empfohlen |
| Artikelnummer | 3042189 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE2145 |
| GTIN | 4046356637039 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,88 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,86 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141106 |
| ECLASS-15.0 | 27141106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001284 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
D-SC 2,5 - Abschlussdeckel 3042243
-
PDZ/2 - Zugentlastung 3040562
-
PDZ/4 - Zugentlastung 3040575
-
PC - Kodierstern 3040588
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband flach 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
UC-TMF 5 - Marker für Klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker für Klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0829658
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolierhülse 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolierhülse 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolierhülse 3002869
-
SP 2,5/ 1 - Stecker 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Stecker 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Stecker 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Stecker 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Stecker 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Stecker 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Stecker 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Stecker 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Stecker 3040339
-
SP 2,5/10 - Stecker 3040342
-
SP 2,5/11 - Stecker 3040355
-
SP 2,5/12 - Stecker 3040368
-
SP 2,5/13 - Stecker 3040371
-
SP 2,5/14 - Stecker 3040384
-
SP 2,5/15 - Stecker 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Stecker 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Stecker 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Stecker 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Stecker 3040180
-
SPB 2,5/11 - Stecker 3040203
-
SPB 2,5/13 - Stecker 3040229
-
SPB 2,5/14 - Stecker 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Stecker 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Stecker 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - Stecker 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - Stecker 3040481
-
SPDB 2,5/12 - Stecker 3040517
-
SPDB 2,5/13 - Stecker 3040520
-
SPDB 2,5/14 - Stecker 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - Stecker 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - Stecker 3040740
-
SP-H 2,5/ 1 - Stecker 3210619
-
SP-H 2,5/ 2 - Stecker 3210622
-
SP-H 2,5/ 3 - Stecker 3210635
-
SP-H 2,5/ 4 - Stecker 3210648
-
SP-H 2,5/ 5 - Stecker 3210651
-
SP-H 2,5/ 6 - Stecker 3210664
-
SP-H 2,5/ 7 - Stecker 3210677
-
SP-H 2,5/ 8 - Stecker 3210680
-
SP-H 2,5/ 9 - Stecker 3210693
-
SP-H 2,5/10 - Stecker 3210703
-
SP-H 2,5/11 - Stecker 3210716
-
SP-H 2,5/12 - Stecker 3210729
-
SP-H 2,5/13 - Stecker 3210732
-
SP-H 2,5/15 - Stecker 3210758
-
SP-H 2,5/ 1 BU - Stecker 3210761
-
SP-H 2,5/ 1 GNYE - Stecker 3210774
-
SP-H 2,5/ 1-L - Stecker 3210787
-
SP-H 2,5/ 1-L BU - Stecker 3210790
-
SP-H 2,5/ 1-L GNYE - Stecker 3210800
-
SP-H 2,5/ 1-M - Stecker 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - Stecker 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Stecker 3210839
-
SP-H 2,5/ 1-R - Stecker 3210842
-
SP-H 2,5/ 1-R BU - Stecker 3210855
-
SP-H 2,5/ 1-R GNYE - Stecker 3210868
-
SPV 2,5/ 1 - Stecker 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - Stecker 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - Stecker 3041794
-
SPV 2,5/11 - Stecker 3041817
-
SPV 2,5/12 - Stecker 3041820
-
SPV 2,5/13 - Stecker 3041833
-
SPV 2,5/14 - Stecker 3041846
-
SPV 2,5/15 - Stecker 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - Stecker 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - Stecker 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - Stecker 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - Stecker 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - Stecker 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - Stecker 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - Stecker 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - Stecker 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - Stecker 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - Stecker 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - Stecker 3041105
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
ST-BW - Betätigungswerkzeug 1207608
-
LP 2,5/ 1 - Stecker 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Stecker 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Stecker 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Stecker 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Stecker 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Stecker 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Stecker 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Stecker 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Stecker 1071720
-
LP 2,5/10 - Stecker 1071721
-
LP 2,5/11 - Stecker 1071722
-
LP 2,5/12 - Stecker 1071723
-
LP 2,5/13 - Stecker 1071724
-
LP 2,5/14 - Stecker 1071725
-
LP 2,5/15 - Stecker 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Stecker 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Stecker 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Stecker 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Stecker 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Stecker 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Stecker 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Stecker 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Stecker 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Stecker 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Stecker 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Stecker 1071737
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg