IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62736/B1/B2VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40019518Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Nur flexible Leiter | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
Nur starre Leiter | 500 V | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |