SC 2,5-RZ/ 8 - COMBI-Kupplung
3041574

COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 8, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: auf Montageplatte, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

COMBI-Kupplung zur Direktmontage