SC 2,5/11 - COMBI-Kupplung
3041406

Querschnitt
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 11, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Standard-Zugentlastungen sind einsetzbar
Geprüft für Bahnanwendungen