STTB 2,5/2P-PE SO - Schutzleiter-Doppelstockklemme
3040915

Schutzleiter-Doppelstockklemme, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: grün/gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Potenzialführung auf zwei Etagen