AB-SK 65-D INSULATED - Auflagebock
3040889

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Breite: 8,2 mm, Höhe: 150 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau, Montageart: Tragschienenmontage

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die doppelten Schirmauflageböcke eignen sich besonders für einen platzsparenden Leiteranschluss bei Klemmen und Geräten mit seitlicher Kabeleinführung
Zur Montage von Schirmklemmen SK