STTB 2,5/2P-DIO/O-U - Bauelementreihenklemme
3040753

Bauelementreihenklemme, Strom und Spannung werden durch das eingesetzte Bauelement bestimmt., mit integrierter Diode, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 0,5 A, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, 1. und 2. Etage, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die farbige Kennzeichnung der PE- und N-Etagen unterstützt das Erstellen einer übersichtlichen und eindeutigen Potenzialverteilung
Diese Mischvarianten vereinen die Vorzüge von Doppelstock-Durchgangsklemme und konturgleicher Schutzleiterklemme
Potenzialführung auf zwei Etagen