Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSH 5-10 - Schirmanschlussschelle
3040601

Schirmanschlussschelle, Nennspannung: 300 V, Farbe: schwarz

Produktdetails









Ihre Vorteile

Angeschlossenene Schirmleitung wird mit einem Kabelbinder fixiert
Das Anschlusskabel der Schirmung wird über den Stecker angeschlossen und kontaktiert dann beim Stecken direkt mit der Klemme
Für den Anschluss von geschirmten Leitungen
Wird nach Verdrahtung des Steckers in eine Zugentlastung eingerastet