FBS 2-5 GY - Steckbrücke
3038969

Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 2, Nennstrom: 24 A, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken