ST 4-QUATTRO-U - Durchgangsklemme
3038639

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 28 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für die eindeutige Markierung der Durchgangsebenen sind die Doppel-Schildchenträger einsetzbar
Die unterbrochene Stromschiene in Klemmenmitte zeichnet diese Vierleiter-Zugfederklemmen aus