STTB 2,5-TWIN-PE - Schutzleiter-Doppelstockklemme
3038532

Schutzleiter-Doppelstockklemme, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeiten
Kompakte Bauform für maximale Platzersparnis
Geringe Übergangswiderstände
Korrosionsfreie Klemmstellen
Geprüft für Bahnanwendungen
Grün-gelbe Gehäusefarbe