ST 4-PE/3L - Mehrstockklemme
3038338

Querschnitt
Spannung Piktogramm

Motorenklemme, Vierstock, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Jede Klemmstelle ist beschriftbar