STP 5-2-ZB
-
Schildchenträger
3037643
Schildchenträger, einrastbar in die Zugfederklemmen ST 2,5, beschriftbar mit UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 oder ZBF 5, grau, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 5 mm
Produktdetails
Produkttyp | Schildchenträger |
Breite | 5 mm |
Höhe | 24,9 mm |
Tiefe | 24,8 mm |
Textfeld | |
Textfeldbreite | 5 mm |
Textfeldhöhe | 10,5 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Material Basiselement | PA |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
Montageart | verrasten |
Artikelnummer | 3037643 |
Verpackungseinheit | 100 Stück |
Mindestbestellmenge | 100 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG211A |
GTIN | 4017918878436 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,585 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,538 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
UCT-TMF 5 - Marker für Klemmen 0828744
-
UC-TM 5 - Marker für Klemmen 0818108
-
UC-TMF 5 - Marker für Klemmen 0818153
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Zackband 1051867
-
ZB 5,LGS:1-9 - Zackband 1050127
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050017
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband 0800035
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1050033
-
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. - Zackband 1050059
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - Zackband 1050091
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband 0800019
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050020
-
ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN - Zackband 1052811
-
ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN - Zackband 1052824
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband 5060906
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808668
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
UC-TM 5 CUS - Marker für Klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 CUS - Marker für Klemmen 0829595
-
GBS 5-25X12 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung 0829126
-
STP 5-2-ZB - Schildchenträger 3037643
-
ZBF 5 CUS - Zackband flach 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
UC-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0829658
Ihre Vorteile
Die Schildchenträger lassen sich beispielsweise in die mittlere Beschriftungsnut von ST Zugfederklemmen einrasten und verdoppeln die Beschriftungsfläche
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg