Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: blau
Produktdetails
Produkttyp
Steckbrücke
Polzahl
5
Rastermaß
6,2 mm
Belastungsstrom maximal
32 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)
Belastungsstrom maximal
32 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)
Breite
29,3 mm
Höhe
23 mm
Tiefe
23 mm
Rastermaß
6,2 mm
Farbe
blau (RAL 5015)
Material
Kupfer
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Isolierstoff
PA
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)
-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)
-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
20 % ... 90 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)
30 % ... 70 %
Montageart
Steckmontage
Artikelnummer
3036961
Verpackungseinheit
50 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Verkaufsschlüssel
A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel
BE2Z2X
GTIN
4017918930301
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
4,767 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
4,767 g
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %