Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FBS 2-5 BU - Steckbrücke
3036877

Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: blau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken