P-FU 5X20 LED 24-EX - Sicherungsstecker
3036821

Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 6,3 A, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Großflächige Beschriftungsmöglichkeit
Varianten mit bipolarer Defektanzeige
Prüfkontakte auf beiden Seiten der Sicherung
Für Überlast- und Kurzschlussschutz einsetzbar