P-FU 5X20 - Sicherungsstecker
3036806

Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Steckanschluss, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: Steckmontage, Farbe: schwarz

Produktdetails









Ihre Vorteile

Großflächige Beschriftungsmöglichkeit
Prüfkontakte auf beiden Seiten der Sicherung
Varianten mit bipolarer Defektanzeige
Für Überlast- und Kurzschlussschutz einsetzbar