P-CO XL-UT - Bauelementestecker
3036799

Bauelementestecker, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen bis zu einem Durchmesser von 10 mm und einer Verlustleistung bis 1 W, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Steckanschluss, Tiefe: 37,5 mm, Breite: 12,3 mm, Höhe: 41,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckbar (Slot)

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geeignet für diskrete Bauelemente mit hoher Verlustleistung
Lötfreier Zugfederanschluss
Einsetzbar in allen Reihenklemmen mit Trennzone