P-CO - Bauelementestecker
3036796

Bauelementestecker, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6 A, Anschlussart: Steckanschluss, Rastermaß: 5,2 mm, Tiefe: 33,2 mm, Breite: 5,1 mm, Höhe: 24,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckbar (Slot)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Zur Bestückung werden die Zugfederanschlüsse im Inneren des Steckers mit einem Dreh eines Standard-Schraubendrehers geöffnet bzw. geschlossen
Einsetzbar in allen Trennklemmen ...-TG mit 5,2 mm Breite oder größer, aus den Baureihen PT, ST, QTC und UT
Der patentierte Bauelementestecker P-CO kann Bauelemente schnell und sicher über Federkraftkontakte aufnehmen
Eine Kodieraussparung sorgt für verpolungssicheres Stecken