ST 2,5-QUATTRO-MT - Messertrennklemme
3036576

Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für den Mehrleiteranschluss sind Drei- und Vierleiterklemmen einsetzbar
Bedienerfreundliche Verdrahtung durch Frontalanschluss
Durchgängig und doppelt brückbar für alle Aufgaben der zeitsparenden Potenzialeinspeisung und -verteilung
Prüfabgriff parallel zur Trennstelle für Prüfstecker mit 2,3-mm-Durchmesser
Kompakte Messertrennklemme mit einer Strombelastbarkeit von 20 A
Geprüft für Bahnanwendungen