ST 4-FSI/C-LED 12 - Sicherungsreihenklemme
3036495

Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige zur Montage auf NS 35, für Sicherungsautomaten, Klemmenbreite: 8,2 mm, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Sicherungsklemme ST 4-FSI/C nimmt als Sicherungselement Flachsicherungen nach ISO/DIS 8820/DIN 72581-3 oder wahlweise den thermischen Sicherungsautomat TCP .../DC32V auf
Varianten mit Leuchtanzeige zur Signalisierung einer ausgelösten Sicherung