ST 4-HESI (5X20) - Sicherungsreihenklemme
3036369

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt:  0,08 mm2- 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Eine äußerst kompakte Bauform
Beidseitiger Prüfabgriff im Sicherungshebel