ST 2,5-DIO/L-R - Bauelementreihenklemme
3036262

Querschnitt
Rastermaß
Strom Piktogramm

Bauelementreihenklemme, mit integrierter Diode 1N4007, Nennstrom: 0,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Baubreite 5,2 mm oder 6,2 mm