STI 4 BU - Installationsklemme
3036220

Installationsklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 32 A, Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kompatibel zu allen Installationsklemmen von Phoenix Contact
Jede Klemmstelle lässt sich eindeutig beschriften und ist bei jeder Klemmeneinbaulage gut erkennbar
Kompakte und auf Installationsverteiler abgestimmte Bauform