ST 16-PE - Zugfeder-Schutzleiterklemme
3036165

Querschnitt

Zugfeder-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 25 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfache Verdrahtung kleinster, flexibler Leiter
Keine Querschnittreduzierung bei der Verwendung von Leitern mit Aderendhülse
Erfüllen die Anforderungen der DIN EN 60947-7-2 bzw. IEC 60947-7-2 für Schutzleiteranschlüsse
Hohe Sicherheit durch die niederohmige Verbindung zum Erdpotenzial über die Hutschiene
Direkte Kontaktierung mit der Tragschiene ermöglicht eine schnelle, fehlerfreie Erdung ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand.
Volle Flexibilität durch das einheitliche CLIPLINE complete Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör