ST 16 BU - Durchgangsklemme
3036152

Querschnitt
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 76 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 25 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Verdrahtung kleinster, flexibler Leiter
Ermöglicht die Verdrahtung mit nur einer Hand
Keine Querschnittreduzierung bei der Verwendung von Leitern mit Aderendhülse
Bewährte Vibrationssicherheit durch federnde Kontaktelemente
Vibrationssicherer und wartungsfreier Leiteranschluss
Volle Flexibilität durch das einheitliche CLIPLINE complete Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör