CSA
Zulassungs-ID: 158887Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
PE-Anschluss | 28 - 12 | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
PE-Anschluss | 28 - 12 | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
PE-Anschluss | 28 - 12 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
PE-Anschluss | 28 - 12 | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
PE-Anschluss | 28 - 12 | |||
Usegroup F | ||||
500 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
PE-Anschluss | 28 - 12 |